Vanne de récupération de chaleur, CTR 20

027H7244

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 20, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 3.678 Kilogram
Poids Net 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
Numéro EAN 5702428921176

 

Accessoires produit Electric valve accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN10220
Description du produit Vanne de récupération de chaleur
Dimension du raccord [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R744
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
EAC
Maintenable Electric valve spare parts
Nom du produit Vanne de régulation électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP CTR 20
Nº de dossier SCIP 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
OPD max. [bar] 3 bar
OPD max. [psig] 43 psig
Plage de différentiel [bar] 3 bar
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [psi] 43 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord à braser [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à souder [in] 1 in
Type CTR 20
Valeur du kv [m³/h] 20 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality