Vanne de régulation électrique, CCMT 3L

027H7241

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.26, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 9

Détails du produit

Poids brut 0.795 Kilogram
Poids Net 0.659 Kilogram
Volume 2.236 Liter
Numéro EAN 5702428679053

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN10220
Cv [gal/min] 0.3 gal/min
Description du produit Détendeur électrique
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Maintenable Electric valve spare parts
Nom du produit Vanne de régulation électrique
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1305 psig
Plage de différentiel [bar] 90 bar
Plage de température [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température [°F] [max.] 131 °F
Plage de température [°F] [min.] -4 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [psi] 1305 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord à braser [in] 5/8 in
Type CCMT 3L
Type de raccord À braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 0.26 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality