Module fonctionnel, ICM 25-B, Acier

027H2181

Valeur du kv [m³/h]: 12.000, Utilisé pour produits: ICV 25

Détails du produit

Poids brut 1.856 Kilogram
Poids Net 1.69 Kilogram
Volume 3.358 Liter
Numéro EAN 5702428237628

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Accessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 13.92 gal/min
Description du produit Module fonctionnel
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Fonctionnement de la vanne Motorisée
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier
Nom du programme pièces ICM
Option en fonctionnement manuel Via le réglage ICAD
Via l'outil multifonction
Pièces inclues Boulons/joint torique
Siège/joint torique
Product Name Description Module fonctionnel
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
système d'actionneur Moteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s] 7 s
Type ICM 25-B
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour les commentaires produits Avec assemblage du haut
Utilisé pour produits ICV 25
Valeur du kv [m³/h] 12 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality