Module fonctionnel, ICM 20-C HT, Acier

027H1178

Utilisé pour produits: ICV 20, Valeur du kv [m³/h]: 4.600

Détails du produit

Poids brut 1.382 Kilogram
Poids Net 1.294 Kilogram
Volume 3.406 Liter
Numéro EAN 5702428453417

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Accessoires ICM/ICS/ICLX
Commentaires - HT
Cv [gal/min] 5.33 gal/min
Description du produit Module fonctionnel
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R717
Fonctionnement de la vanne Motorisée
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier
Nom du programme pièces ICM
Option en fonctionnement manuel Via le réglage ICAD
Via l'outil multifonction
Pièces inclues Boulons/joint torique
Siège/joint torique
Product Name Description Module fonctionnel
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
système d'actionneur Moteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s] 3 s
Type ICM 20-C HT
Utilisé pour les commentaires produits Avec assemblage du haut
Utilisé pour produits ICV 20
Valeur du kv [m³/h] 4.6 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality