Corps de la vanne multifonction, ICV 20, soudé, 25 mm

027H1163

Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Utilisé pour produits: ICM 20

Détails du produit

Poids brut 0.741 Kilogram
Poids Net 0.65 Kilogram
Volume 1.25 Liter
Numéro EAN 5702428243056

 

Accessoires produit Accessoires ICM/ICS/ICLX
Connexion standard EN 10220
Dimension du raccord [in] 1 in
Dimension du raccord [mm] 25 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Fonctionnement de la vanne Module fonctionnel
Groupe de produits Multifunction valves
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Corps de la vanne multifonction
Nom du programme pièces ICLX
ICM
ICS
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ICV 20
Type de raccord soudé
Utilisé pour produits ICM 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality