Accessoires produit |
Accessoires ICAD |
Alimentation |
Class 2 |
Connecteur électrique |
M12 |
Courant d'alimentation [A] |
1.2 A |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Description du produit |
actionneur électrique |
Document d'homologation |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Emballage (format) |
Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) |
1 Qté |
Fonction |
Digital output |
Groupe de produits |
Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE FCC UKCA UL |
Indice de protection |
IP67 |
Indice de protection Nema (~) |
6 |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
ICAD xxxB |
Nom du programme pièces |
ICM |
Nº de dossier SCIP |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Output configuration |
Open drain |
Plage de température [°C] [Max.] |
50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
122 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-22 °F |
Product Name Description |
Actuator |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] |
250 |
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] |
10000 |
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] |
500 |
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] |
60 |
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] |
50 mA |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] |
24 V |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] |
5 V |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Sorties numériques (DO) [pc] |
3 Qté |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] |
2 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] |
10 V |
Tension d’alimentation [V] DC |
24 V |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] |
10 % |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] |
-15 % |
Type |
ICAD 600BTS |
Type de communication |
Bluetooth RS485 |
Utilisé pour produits |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Version du produit |
01 |