Actuator, ICAD 1200B

027H0492

Type: ICAD 1200B, Utilisé pour produits: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Type de communication: Affichage; RS485

Détails du produit

Poids brut 2.675 Kilogram
Poids Net 2.295 Kilogram
Volume 7.27 Liter
Numéro EAN 5715162513675

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Alimentation Class 2
CE evaluated Yes
Connecteur électrique M12
Courant d'alimentation [A] 2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] 20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] 4 mA
Description du produit actionneur électrique
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Digital output
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
FCC
UL
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Nom du produit Actuator
Nom du produit dans le dossier SCIP ICAD 1200B
Nom du programme pièces ICM
Nº de dossier SCIP 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
Output configuration Open drain
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Présence de batteries Non
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] 250
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] 10000
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] 500
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] 60
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] 50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] 24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] 5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] 20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] 4 mA
Sorties numériques (DO) [pc] 3 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] 10 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] 2 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] 10 %
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] -15 %
Type ICAD 1200B
Type de communication Affichage
RS485
Type d’affichage OLED
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
Version du produit 01

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality