Actuator, ICAD 1200B
027H0490
Type: ICAD 1200B, Utilisé pour produits: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type: ICAD 1200B, Utilisé pour produits: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Poids brut | 2.675 Kilogram |
Poids Net | 2.295 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
Numéro EAN | 5715162687215 |
Poids brut | 2.675 Kilogram |
Poids Net | 2.295 Kilogram |
Volume | 7.27 Liter |
Numéro EAN | 5715162687215 |
Accessoires produit | Accessoires ICAD |
Alimentation | Class 2 |
Connecteur électrique | M12 |
Courant d'alimentation [A] | 2 A |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Description du produit | actionneur électrique |
Document d'homologation |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE FCC UKCA UL |
Indice de protection | IP67 |
Indice de protection Nema (~) | 6 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | ICAD 1200B |
Nom du programme pièces | ICM |
Nº de dossier SCIP | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Actuator |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] | 250 |
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] | 10000 |
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] | 500 |
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] | 60 |
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] | 50 mA |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] | 24 V |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] | 5 V |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % |
Type | ICAD 1200B |
Type de communication |
Bluetooth Display RS485 |
Type d’affichage | OLED |
Utilisé pour produits |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Version du produit | 01 |
Accessoires produit | Accessoires ICAD |
Alimentation | Class 2 |
Connecteur électrique | M12 |
Courant d'alimentation [A] | 2 A |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Description du produit | actionneur électrique |
Document d'homologation |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE FCC UKCA UL |
Indice de protection | IP67 |
Indice de protection Nema (~) | 6 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | ICAD 1200B |
Nom du programme pièces | ICM |
Nº de dossier SCIP | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
Product Name Description | Actuator |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] | 250 |
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] | 10000 |
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] | 500 |
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] | 60 |
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] | 50 mA |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] | 24 V |
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] | 5 V |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] | 10 % |
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] | -15 % |
Type | ICAD 1200B |
Type de communication |
Bluetooth Display RS485 |
Type d’affichage | OLED |
Utilisé pour produits |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Version du produit | 01 |