Actuator, ICAD 600B

027H0486

Type: ICAD 600B, Utilisé pour produits: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Type de communication: Bluetooth; Affichage

Détails du produit

Poids brut 2.03 Kilogram
Poids Net 1.65 Kilogram
Volume 7.27 Liter
Numéro EAN 5715162513620

 

Accessoires produit Accessoires ICAD
Alimentation Class 2
CE evaluated Yes
Connecteur électrique M12
Courant d'alimentation [A] 1.2 A
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [max.] 20 mA
Courant des entrées analogiques d'alimentation [mA] (2) [min.] 4 mA
Description du produit actionneur électrique
Document d'homologation FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Digital output
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Nom du produit Actuator
Nom du produit dans le dossier SCIP ICAD xxxB
Nom du programme pièces ICM
Nº de dossier SCIP 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Output configuration Open drain
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Présence de batteries Non
Résistance de charge de l'entrée analogique de courant [Ohm] 250
Résistance de charge de l'entrée analogique de tension [Ohm] 10000
Résistance de charge de la sortie analogique [Ohm] 500
Sortie numérique - charge résistive [Ohm] 60
Sortie numérique - charge résistive max. [mA] 50 mA
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [max.] 24 V
Sortie numérique Alimentation externe [V] DC [min.] 5 V
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [max.] 20 mA
Sorties analogiques optionnelles [mA] (2) [min.] 4 mA
Sorties numériques (DO) [pc] 3 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [max.] 10 V
Tension des entrées analogiques [V] d.c (2) [min.] 2 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [max.] 10 %
Tolérance de la tension d’alimentation [%] [min.] -15 %
Type ICAD 600B
Type de communication Bluetooth
Affichage
Ethernet
Type d’affichage OLED
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ICM 20
ICM 25
ICM 32
Version du produit 01

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality