Vanne à flotteur, SV 6

027B2026

Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

Détails du produit

Poids brut 25.75 Kilogram
Poids Net 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
Numéro EAN 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Conditions de puissance nominale [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Cv [gal/min] 0.5 gal/min
Description du produit Vanne à flotteur
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Liquid level regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Vanne à flotteur
Nom du produit dans le dossier SCIP SV
Nº de dossier SCIP d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R134a [kW] 29.9 kW
Puissance nominale R134a [TR] 8.5 TR
Puissance nominale R22 [kW] 38.3 kW
Puissance nominale R22 [TR] 10.89 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Puissance nominale R717 [kW] 186 kW
Puissance nominale R717 [TR] 52.9 TR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SV 6
Type de ligne de raccord pilote Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.43 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality