Vanne à flotteur, SV 4

027B2024

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 21.80, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120

Détails du produit

Poids brut 25.912 Kilogram
Poids Net 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
Numéro EAN 5702422148319

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Conditions de puissance nominale [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Description du produit Vanne à flotteur
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 21.8 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Liquid level regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Vanne à flotteur
Nom du produit dans le dossier SCIP Four-way valve(1)
Nº de dossier SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R134a [kW] 16.4 kW
Puissance nominale R134a [TR] 4.66 TR
Puissance nominale R22 [kW] 21 kW
Puissance nominale R22 [TR] 5.97 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 15.4 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 4.38 TR
Puissance nominale R717 [kW] 102 kW
Puissance nominale R717 [TR] 29 TR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SV 4
Type de ligne de raccord pilote Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality