Vanne à flotteur, SV 1

027B2021

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.70, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 65

Détails du produit

Poids brut 10.074 Kilogram
Poids Net 6.65 Kilogram
Volume 22.14 Liter
Numéro EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Catégorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Conditions de puissance nominale [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Cv [gal/min] 0.07 gal/min
Description du produit Vanne à flotteur
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 25.7 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Liquid level regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Matériau du corps Low temperature steel
Matériau du raccord Low temperature, steel
Nom du produit Vanne à flotteur
Nom du produit dans le dossier SCIP SV
Nº de dossier SCIP 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Plage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 149 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Puissance nominale R134a [kW] 3.9 kW
Puissance nominale R134a [TR] 1.11 TR
Puissance nominale R22 [kW] 4.7 kW
Puissance nominale R22 [TR] 1.34 TR
Puissance nominale R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Puissance nominale R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Puissance nominale R717 [kW] 25 kW
Puissance nominale R717 [TR] 7.1 TR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SV 1
Type de ligne de raccord pilote Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.06 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality