Vanne pilot, CVPE-M, Vanne pilote pression constante

027B1021

Plage de pression [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Détails du produit

Poids brut 1.64 Kilogram
Poids Net 1.62 Kilogram
Volume 2.964 Liter
Numéro EAN 5702428680912

 

Accessoires produit Non
Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Description du produit Vanne pilote pression constante
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1270
R170
R290
R600
R600a
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
Maintenable Pilot valve spare parts
Marque ICV Flexline
Nom du produit Vanne pilot
Nom du programme pièces CVH
ICF
ICS
PM
Pièces inclues Joint
Plage de pression [bar] Pe [max.] 28 bar
Plage de pression [bar] Pe [min.] 4 bar
Plage de pression [psig] Pe [max.] 406 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.] 58 psig
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries Non
Revêtement de surface Zn (TLP)
Type CVPE-M
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 0.4 m³/h
Version de vanne Pression moyenne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality