Filtre déshydrateur, noyau, DCR

023U4381

Type: DC, Joints inclus: Oui

Détails du produit

Poids brut 0.712 Kilogram
Poids Net 0.709 Kilogram
Volume 2.11 Liter
Numéro EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Core type Solid core
Désignation du modèle 48-DC
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluides R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Groupe de produits Filter driers
Joints inclus Oui
Marque ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Nom du produit Filtre déshydrateur, noyau
Nom du programme pièces DCR
Pièces inclues 1 x joint (023U0743)
2 x joint en feutre (633L5312)
Pouvoir acidifiant [g] 9.09 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.321 oz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface d'adsorption [cm²] 612 cm²
Surface d'adsorption [in²] 95 in²
Taille de la cartouche 48 cu.in.
Type DC
UK RoHS compliance Out of scope
Volume d'adsorption [cm³] 727 cm³
Volume d'adsorption [in³] 44 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality