Filtre déshydrateur, noyau, DCR, 48-DM

023U1496

Type: DM, Joints inclus: Oui

Détails du produit

Poids brut 0.745 Kilogram
Poids Net 0.742 Kilogram
Volume 1.994 Liter
Numéro EAN 5702428125987

 

Activated alumina [%] 0 %
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Core type Solid core
Désignation du modèle 48-DM
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 455 Qté
Filter application High Moisture Capacity
Fluides R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Groupe de produits Filter driers
Joints inclus Oui
Marque ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Nom du produit Filtre déshydrateur, noyau
Nom du programme pièces DCR
Pièces inclues 2 x joint en feutre (633L5312)
2 joints d'étanchéité (023U0743,023U0746)
Pouvoir acidifiant [g] 3.56 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.126 oz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface d'adsorption [cm²] 612 cm²
Surface d'adsorption [in²] 95 in²
Taille de la cartouche 48 cu.in.
Type DM
Utilisé pour les commentaires produits Emballage individuel
Utilisé pour produits 023U1496
Volume d'adsorption [cm³] 727 cm³
Volume d'adsorption [in³] 44 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality