Échangeur de chaleur à microcanaux, MCHE D1400-C, Emballage multiple

021U0084

Puissance nominale R410A [kW]: 14.80, Pression de conception [bar]: 4.5, Plage de températures [°C]: -40 - 121

Détails du produit

Poids brut 7.066 Kilogram
Poids Net 4.536 Kilogram
Volume 36.6 Liter
Numéro EAN 5702424291921

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
China RoHS compliance Yes
Conditions de puissance nominale [IMP] Vitesse de l'air = 492 pied/min
Temp. extérieure= 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sous-refroidissement = 9 °F
Conditions de puissance nominale [SI] Vitesse de l'air = 2,5 m/s
Temp. extérieure = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sous-refroidissement = 5 ºC
Dimension entrée [mm] 9.52 mm
Dimensions de sortie [mm] 9.52 mm
Désignation du modèle D1400-C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
Entrée [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur de bobine [mm] 770.7 mm
Hauteur de bobine [pouces] 30.34 in
Homologation EAC
UL
PED
Longueur de bobine [mm] 800 mm
Longueur de bobine [pouces] 31.5 in
Maintenable Non
Matériau de la barre de montage ALUMINIUM
Matériau du corps Aluminium
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Échangeur de chaleur à microcanaux
Nombre de tubes [pcs] 79
Numéro de pièce DF0151
Pas ailette [mm] 1.1 mm
Plage de température [°C] [Max.] 121 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 250 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression de conception [bar] 4.5 MPa
Pression de conception [psig] 653 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 653 psig
Produit identique 021U0091
Profondeur de bobine [mm] 16 mm
Profondeur de bobine [pouces] 0.63 in
Présence de batteries Non
Puissance nominale R410A [kW] 14.8 kW
Puissance nominale R410A [TR] 4.21 TR
Substances de la liste candidate REACH No
Taille Sortie [in] 3/8 po
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [max.] 72 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°C] [min.] -40 °C
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [max.] 162 °F
Temp. extérieure de fonctionnement [°F] [min.] -40 °F
Type MCHE D1400-C
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Volume interne [cm3] 740 cm³
Volume interne [pouce cube] 45.2 in³
Zone d'application Réfrigération
Conditionnement d’air

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality