Clapet anti-retour, NRVS 15

020-2032

Pression d’utilisation max. [bar]: 28, Plage de températures [°C]: -50 - 140

Détails du produit

Poids brut 0.08 Kilogram
Poids Net 0.08 Kilogram
Volume 0.066 Liter
Numéro EAN 5702422186502

 

Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires 97003
Description du produit Clapet anti-retour
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Check valves
Nom du produit Clapet anti-retour
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 284 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type NRVS 15
Utilisé pour produits EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality