Clapet anti-retour, NRVA 20

020-2001

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 20, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

Détails du produit

Poids brut 1.006 Kilogram
Poids Net 0.999 Kilogram
Volume 0.865 Liter
Numéro EAN 5702422029380

 

Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 7 gal/min
Description du produit Clapet anti-retour
Dimension du raccord [in] 3/4 in
Dimension du raccord [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Check valves
Nom du produit Clapet anti-retour
Nom du produit dans le dossier SCIP NRVA
Nº de dossier SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 284 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type NRVA 20
Type de raccord soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 6 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality