Bobine d'électrovanne, BI240C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

018Z8585

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 1.131 Kilogram
Poids Net 1.049 Kilogram
Volume 1.926 Liter
Numéro EAN 5702424618490

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Vis à serrage manuel
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Commentaires sur les connecteurs électriques Câblage de raccordement à la terre > 4mm2
Connecteur électrique Câble 3 fils
Consommation électrique [W] 50Hz 10.7 W
Consommation électrique [W] 60Hz 10.7 W
Couleur Noir
Câble 196 in
Désignation du modèle BI240C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP67
Indice de protection Nema (~) 6
Longueur du câble [m] 5 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Pièces inclues Kit d'étanchéité IP67
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Câble
Raccordement bobine Cable
Raccordement à la terre Borne ext.
Green/yellow wire
Section du conducteur [mm²] 3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taux de service Continu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V] 240 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC 240 V
Texte de vente ATEX -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Type BI240C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality