Accessoires pour bobine d'électrovanne, Sachet d'accessoires, Boîte à borne avec LED verte

018Z0089

Further information: With Green LED

Détails du produit

Poids brut 0.054 Kilogram
Poids Net 0.051 Kilogram
Volume 0.095 Liter
Numéro EAN 5702428053051

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Désignation du modèle Boîte à borne avec LED verte
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 100 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Solenoid coil accessories
Homologation CE
Nom du produit Terminal box
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires With Green LED
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 220 V
Supply voltage [V] DC [min] 48 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 250 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 24 V
Type Accessory Bag
Utilisé pour produits Bobines IP67

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality