BF048AS

018F7915

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 48, Indice de protection: IP20

Détails du produit

Poids brut 0.588 Kilogram
Poids Net 0.473 Kilogram
Volume 3.32 Liter
Numéro EAN 5702428170901

 

Consommation électrique [W] 10 W
Couleur Blue
Couleur Bleu
Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Description du produit Magnetic coils
Désignation du modèle BF048AS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Accessories
Homologation Standard
Standard
Indice de protection IP20
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nº de dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Plage de température ambiante [°C] 80 °C
Plage de température ambiente 175 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccordement bobine Cosse DIN + capuchon
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Tension d’alimentation [V] AC 48 V
Type Magnetic coil

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality