BE024DS

018F7914

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 0.352 Kilogram
Poids Net 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
Numéro EAN 5702428170918

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conformité EN 60730-1
Consommation électrique [W] CC 16 W
Couleur Blue
Couleur Bleu
Description Coil BE024DS 24V DC Box
Description du produit Magnetic coils
Diamètre de câble [mm] 6 mm
Désignation du modèle BE024DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
Fréquence [Hz] CC
Groupe de produits Accessories
Homologation LLC CDC TYSK
UL
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP67
Maintenable Non
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Nº de dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Plage de température ambiante [°C] 50 °C
Plage de température ambiente 120 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîte à borne
Raccordement bobine Boîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²] 0.75 - 1.5 mm2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de service Continu
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type Magnetic coil
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality