BE

018F7912

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] DC: 24, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 0.304 Kilogram
Poids Net 0.286 Kilogram
Volume 0.279 Liter
Numéro EAN 5702428170925

 

Description Coil BE024DS 24V DC
Description du produit Magnetic coils
Désignation du modèle BE
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Fréquence [Hz] CC
Groupe de produits Accessories
Homologation Standard
Standard
Indice de protection IP67
Nom du produit dans le dossier SCIP RD
Nº de dossier SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîte à borne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type Magnetic coil

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality