BY120CS

018F7909

Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.292 Kilogram
Poids Net 0.283 Kilogram
Volume 0.259 Liter
Numéro EAN 5702428170956

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique 50 Hz [VA] 27 VA
Consommation électrique 60 Hz [VA] 27 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 14 W
Consommation électrique [W] 60Hz 14 W
Couleur Blue
Couleur Bleu
Description Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Description du produit Magnetic coils
Désignation du modèle BY120CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Accessories
Homologation Homologation UL
Homologation UL
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL MH29671
Nom du produit dans le dossier SCIP RD
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Nº de dossier SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Plage de température ambiante [°C] 50 °C
Plage de température ambiente 122 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Renseignements complémentaires UL approved coil
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] 110 V
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] 120 V
Tension d'alimentation 60 Hz min. [V] 110 V
Tension d’alimentation [V] AC 110 V
Type Magnetic coil
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality