Bobine d'électrovanne, BF024AS, Câble, 1.000 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

018F6257

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 0.332 Kilogram
Poids Net 0.293 Kilogram
Volume 0.878 Liter
Numéro EAN 5702428024877

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique Câble 3 fils
Consommation électrique 50 Hz [VA] 20 VA
Consommation électrique [W] 50Hz 12 W
Couleur Bleu
Câble 40 in
Diamètre de câble [mm] 6.6 mm
Désignation du modèle BF024AS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.] 100 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 1 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Numéro pièce détaché 018F6257
Nº de dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Câble
Raccordement bobine Cable
Section du conducteur [mm²] 3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taux de service Continu
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] 24 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type BF024AS
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality