Bobine d'électrovanne, BZ120C, Câble, 9.00 m, Emballage multiple
018F4703
Bobine d'électrovanne, Type: BZ120C, Indice de protection: IP65, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 13.5 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Bobine d'électrovanne, Type: BZ120C, Indice de protection: IP65, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 13.5 mm
Poids brut | 0.985 Kilogram |
Poids Net | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
Numéro EAN | 5702428890502 |
Poids brut | 0.985 Kilogram |
Poids Net | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
Numéro EAN | 5702428890502 |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Câblage de raccordement à la terre |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 16 VA |
Consommation électrique 60 Hz [VA] | 16 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 8 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 8.5 W |
Couleur | Bleu |
Câble | 354 in |
Désignation du modèle | BZ120C |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP65 |
Indice de protection Nema (~) | 4 |
Longueur du câble [m] | 9 m |
Maintenable | Non |
Nom du programme pièces |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 113 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Câble |
Raccordement bobine | Cable |
Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 110 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 120 V |
Texte de vente ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Type | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | EV220B 15 - 50 : pas AUCUNE vanne |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Câblage de raccordement à la terre |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 16 VA |
Consommation électrique 60 Hz [VA] | 16 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 8 W |
Consommation électrique [W] 60Hz | 8.5 W |
Couleur | Bleu |
Câble | 354 in |
Désignation du modèle | BZ120C |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP65 |
Indice de protection Nema (~) | 4 |
Longueur du câble [m] | 9 m |
Maintenable | Non |
Nom du programme pièces |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 113 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Racc. Élect. | Câble |
Raccordement bobine | Cable |
Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 110 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] | 120 V |
Texte de vente ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Type | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | EV220B 15 - 50 : pas AUCUNE vanne |