Contacteur de niveau de liquide, RT281A

017D004666

Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Détails du produit

Poids brut 2.12 Kilogram
Poids Net 1.842 Kilogram
Volume 5.087 Liter
Numéro EAN 5702428042734

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Contacteur de niveau de liquide
Dim. du raccord de pression 3/8
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UKCA
Indice de protection IP66
Longueur du tube capillaire [mm] 3000 mm
Longueur tube capillaire [in] 118 1/8 in
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Contacteur de niveau de liquide
Nom du produit dans le dossier SCIP Electric control valve body(2)
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Plage de température [°C] [Max.] 20 °C
Plage de température [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température [°F] [max.] 70 °F
Plage de température [°F] [min.] -20 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Pression de test max. [bar] Pe 25 bar
Pression de test max. [psig] 362 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 22 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 319 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Temporisation du relais [s] 0 s
Température max. du capteur [°C] 80 °C
Température max. du capteur [°F] 176 °F
Type RT281A
Type de raccord de pression G
Type de sonde Chauffage élément sensible
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality