Pressure switch, BCP7H

017B0054

Regulation range [bar] Pe: 10.00 - 40.00, Differential [bar]: 2.30, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 63.0

Détails du produit

Poids brut 0.628 Kg
Poids Net 0.542 Kg
Volume 1.663 Liter
Numéro EAN 5702423248162

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Approbation du nom du fichier TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Catégorie IV
Charge de contact type A
China RoHS compliance Out of scope
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 2.3 bar
Différentiel [psi] 33.4 psi
Dim. du raccord de pression 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT or
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nº de dossier SCIP e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 40 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 10 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 580.1 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 145 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 94.5 bar
Pression de test max. [bar] Pe 69.3 bar
Pression de test max. [psig] 1005 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 63 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 915 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Product Name Description Pressure switch
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Connecteur DIN
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards EN 175301-803
Réarmement Manuel max.
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taux de contact AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Type BCP7H
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality