Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance |
Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
1.2 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
0.25 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
17.4 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
3.6 psi |
Dim. du raccord de pression |
3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
15 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluides |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Fonction du contact |
SPDT |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP66 |
Maintenable |
Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
6 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
0.2 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
87 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
2.9 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-58 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
25 bar |
Pression de test max. [psig] |
363 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
22 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
320 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
ISO 228-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Réarmement |
Auto |
Spé. Elec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
2xPg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Type |
RT200 |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |