Pressostat, RT6AEB

017-513466

Plage de pression de régulation: 10.00 - 28.00, Différentiel [bar]: 1.50, Fonction du contact: SPDT or, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP54, Pression d’utilisation max. [bar]: 34.0

Détails du produit

Poids brut 1.24 Kilogram
Poids Net 1.126 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Numéro EAN 5702428130813

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Catégorie IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 1.5 bar
Différentiel [psi] 14.5 psi
Dim. du raccord de pression 3/8
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT or
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP54
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 28 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 10 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 406.1 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 145 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 136 bar
Pression de test max. [bar] Pe 38 bar
Pression de test max. [psig] 551 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 495 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Rac. de pression Tubulure de soudage 6,5/10 mm de diam.
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Manuel max.
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Texte de vente ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Type RT6AEB
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality