Thermostat, RT12

017-508966

Plage de températures [°C]: -5 - 10, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

Détails du produit

Poids brut 1.001 Kilogram
Poids Net 0.588 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Numéro EAN 5702428519281

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] 3 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] 1 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] 3.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] 1 °C
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 8 3/16 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 210 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP66
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Thermostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -5 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] 23 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Température max. du capteur [°C] 65 °C
Température max. du capteur [°F] 149 °F
Type RT12
Type de charge Adsorption
Type de différentiel Réglable
Type de sonde Bulbe à distance
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality