Thermostat, RT4

017-503766

Plage de températures [°C]: -5 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP66

Détails du produit

Poids brut 0.926 Kilogram
Poids Net 0.814 Kilogram
Volume 2.99 Liter
Numéro EAN 5702428519380

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] 4 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] 1.2 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] 7 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] 1.5 °C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
Equip. Résistance
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UKCA
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Plage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de température [°C] [Min.] -5 °C
Plage de température [°F] [max.] 86 °F
Plage de température [°F] [min.] 23 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Thermostat
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Température max. du capteur [°C] 75 °C
Température max. du capteur [°F] 167 °F
Type RT4
Type de charge Etat de vapeur
Type de différentiel Réglable
Type de sonde Sonde de température d'ambiance
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality