Pressostat, RT1A

017-501966

Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.60, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Détails du produit

Poids brut 0.88 Kilogram
Poids Net 0.77 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Numéro EAN 5702428517560

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 1.6 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.5 bar
Différentiel [psi] [max.] 23.2 psi
Différentiel [psi] [min.] 7.3 psi
Dim. du raccord de pression 12 x 1.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Fluides frigorigènes homologués UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Pressostat
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Plage de régulation 23.6 inHg - 72.5 psig
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 5 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] -0.8 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -58 °F
Pression d'éclatement [bar] 88 bar
Pression de test max. [bar] Pe 25 bar
Pression de test max. [psig] 363 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 22 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 320 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression Bague coupante tube de 6 mm
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 8434-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Type RT1A
Type de raccord de pression M
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality