Accessoires de contacteurs, RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT

017-420566

RACCORD 3/8G X 1/4"FL RT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 5

Détails du produit

Poids brut 0.048 Kilogram
Poids Net 0.041 Kilogram
Volume 0.016 Liter
Numéro EAN 5702428020992

 

China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 3/8
Diamètre du raccord de sortie pression [in] 7/16-20
Désignation du modèle Tubulure
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 5 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Switches accessories
Nom du produit Téton
Notes de raccord Bidirectionnel
Pièces inclues 1 x rondelle en alu
Présence de batteries Non
Racc. entrée press. std ISO 228-1
Sortie press. int./ext. Externe
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. G
Type racc. sortie press. UNF
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits CAS
KP
KPS
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality