Pièce de rechange, RT, Commutateur SPDT

017-404266

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: RT, Désignation du modèle: Commutateur SPDT, Commutateur SPDT

Détails du produit

Poids brut 0.08 Kilogram
Poids Net 0.06 Kilogram
Volume 0.168 Liter
Numéro EAN 5702423160228

 

China RoHS compliance Out of scope
Désignation du modèle Commutateur SPDT
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Contact systems
Nom du produit Commutateur SPDT
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Type Spare part
Utilisé pour les commentaires produits Version de réinitialisation max.
Température croissante
Utilisé pour produits RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality