Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau, WVH

016D5100

Type de raccord: bride à souder, Valeur du kv [m³/h]: 125, Utilisé pour produits: WVS 100; WVTS 100

Détails du produit

Poids brut 38 Kilogram
Poids Net 31.079 Kilogram
Volume 101.827 Liter
Numéro EAN 5702422046295

 

Accessoires produit Brides
Accessoires génériques
China RoHS compliance Out of scope
Différence de pression [bar] [min.] 0.3 bar
Différence de pression [psi] [max.] 58 psi
Différence de pression [psi] [min.] 4.3 psi
Dimension du raccord [in] 4 in
Dimensions de l'orifice [mm] 100 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Medium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 4 in
Groupe de produits Water regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Matériau du corps Fonte
Nom du produit Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau
Nom du produit dans le dossier SCIP WV Valves
Nom du programme pièces WVS
WVTS
Nº de dossier SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Pièces inclues Boulons de bride
Joint de bride
Vis pour vanne pilote
Corps de vanne
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Pression de test max. [bar] Pe 16 bar
Pression de test max. [psig] 232 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 4 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type WVH
Type de raccord bride à souder
Utilisé pour produits WVS 100
WVTS 100
Valeur du kv [m³/h] 125 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality