Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau, WVH, 1 1/2

016D5040

Type de raccord: G, Valeur du kv [m³/h]: 21.000, Utilisé pour produits: WVTS 40; WVS 40

Détails du produit

Poids brut 6.218 Kilogram
Poids Net 5.876 Kilogram
Volume 8.68 Liter
Numéro EAN 5702422023142

 

Accessoires produit Accessoires génériques
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228-1
Différence de pression [bar] [min.] 0.5 bar
Différence de pression [psi] [max.] 58 psi
Différence de pression [psi] [min.] 7.2 psi
Dimension du raccord [in] 1 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 40 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Medium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 1 1/2 in
Groupe de produits Water regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Matériau du corps Fonte
Nom du produit Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau
Nom du produit dans le dossier SCIP 016D1017
Nom du programme pièces WVS
WVTS
Nº de dossier SCIP 35587cc7-2e85-4a1f-b50a-df0b101db69
Pièces inclues boulon de bride
Joint de bride
Vis pour vanne pilote
Corps de vanne
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Pression de test max. [bar] Pe 16 bar
Pression de test max. [psig] 232 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 4 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type WVH
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits WVS 40
WVTS 40
Valeur du kv [m³/h] 21 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality