Pilote pour vanne de régulation de l'eau, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar

016D1018

Plage de pression de régulation [bar]: 15.00 - 29.00, Type de Racc.(fluide): Flare/tubulure à souder

Détails du produit

Poids brut 0.922 Kilogram
Poids Net 0.921 Kilogram
Volume 1.651 Liter
Numéro EAN 5702428453448

 

Accessoires produit Accessoires génériques
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Dimension du raccord (réfrigérant) 1/4 in - 6 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R513A
Groupe de produits Water regulating valves
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
MWP (réfrigérant) [bar] 45.2 bar
MWP (réfrigérant) [psig] 655.6 psig
Nom du produit Pilote pour vanne de régulation de l'eau
Nom du produit dans le dossier SCIP WVS/WVTS
Nom du programme pièces WVS
Nº de dossier SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Pièces inclues Élément de régulation
Boîtier de ressort
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 29 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 15 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.] 420.6 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.] 217.5 psig
Pression de test max. (réfrig.) [bar] 60 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig] 870.2 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45.2 bar
Présence de batteries Non
Renseignements complémentaires For high pressure appl.
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type WVS
Type de Racc.(fluide) Flare/tubulure à souder
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality