Pilote pour vanne de régulation de l'eau, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1003

Détails du produit

Poids brut 1.068 Kilogram
Poids Net 1.042 Kilogram
Volume 2.35 Liter
Numéro EAN 5702422012412

 

Accessoires produit Accessoires génériques
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Water regulating valves
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 47/64 in
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Nom du produit Pilote pour vanne de régulation de l'eau
Nom du produit dans le dossier SCIP WV Valves
Nom du programme pièces WVTS
Nº de dossier SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Pièces inclues Élément de régulation
Boîtier de ressort
Plage de température [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température [°C] [Min.] 25 °C
Plage de température [°F] [max.] 149 °F
Plage de température [°F] [min.] 77 °F
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température max. du capteur [°C] 90 °C
Température max. du capteur [°F] 194 °F
Type WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality