Détails du produit

Poids brut 0.76 Kilogram
Poids Net 0.705 Kilogram
Volume 1.183 Liter
Numéro EAN 5702424625412

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Contenu 2-elements
Couleur RAL 9016 blanc
Description RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.
Design de la sonde Danfoss React™
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Groupe de produits TRV set
Nom du produit dans le dossier SCIP React & RA-K Coupling Set
Nº de dossier SCIP 72b4c090-7997-410a-b612-9352733b4058
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss React™ + other valves
Type de conditionnement Boîtier
Type de raccord union Standard
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
Type de vanne RA-K
Type RLV pas de RLV
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality