Têtes Danfoss React™, Liquide, Type de sonde: Sonde déportée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3032

Tête thermostatique Danfoss React™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.

Détails du produit

Poids brut 0.234 Kilogram
Poids Net 0.213 Kilogram
Volume 0.68 Liter
Numéro EAN 5702424625870

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête thermostatique Danfoss React™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.
Design de la sonde Danfoss React™
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 2 m
Nom du produit dans le dossier SCIP React Redia Regus M30x1.5 RS sensor
Nº de dossier SCIP 4e180c91-c0aa-4e28-a969-8351151928bc
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss React™ Sensors
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde déportée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur Standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality