Têtes Danfoss React™, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3030

Tête thermostatique Danfoss React™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.

Détails du produit

Poids brut 0.163 Kilogram
Poids Net 0.149 Kilogram
Volume 0.358 Liter
Numéro EAN 5715162436387

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête thermostatique Danfoss React™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.
Design de la sonde Danfoss React™
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Nº de dossier SCIP e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss React™ Sensors
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur Standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality