Échangeur de chaleur tube à tube, HE 1.5

015D0006

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 35

Détails du produit

Poids brut 0.978 Kilogram
Poids Net 0.925 Kilogram
Volume 1.558 Liter
Numéro EAN 5702422018230

 

Accessoires produit Non
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Customer part number 00A135
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Entrée [in] 3/4po
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Fluides frigorigènes sans huile R513A
Groupe de produits Heat exchangers
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Chine
Maintenable Non
Nom du produit Échangeur de chaleur tube à tube
Nom du produit dans le dossier SCIP HE 0.5 - 8.0
Nº de dossier SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -76 °F
Pression de test max. [bar] 52 bar
Pression de test max. [psig] 755 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 510 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 1/2po
Type HE 1.5
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality