Interne Wärmeübertrager, HE 1.5

015D0005

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdetails

Bruttogewicht 0.998 Kilogram
Gewicht netto 0.924 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422040460

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
EU RoHS compliance Out of scope
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Ingång, storlek [mm] 18 mm
Köldmedium R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [psig] 510 psig
Max. testtryck [bar] 52 bar
Max. testtryck [psig] 755 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Oljefria köldmedier R513A
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Rör-i-rörvärmeväxlare
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP-dokumentproduktnamn HE 0.5 - 8.0
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ HE 1.5
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality