SonoRead, Récepteur radio sans fil pour la lecture des compteurs, 868 MHz, EN13757-4, modes T1 et C1, Antenne externe (SMA), interchangeable

014U1690

Émetteur-récepteur (OMS) portable sans fil M-Bus T1 et C1 avec interface Bluetooth et alimentation par batterie rechargeable

Détails du produit

Poids brut 0.596 Kilogram
Poids Net 0.5 Kilogram
Volume 3.333 Liter
Numéro EAN 5702425149399

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.047
1 Primary battery weight Kg 0.047
Antenne Antenne externe (SMA), interchangeable
Autonomie [h] 20 h
Battery type or Name PA-LN154.R001 (NCR-18650 TD - 1s1p - F1-top) (ICR18650)
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP64
Communication Bluetooth 2.1 classe2 (10,0m)
Description Émetteur-récepteur (OMS) portable sans fil M-Bus T1 et C1 avec interface Bluetooth et alimentation par batterie rechargeable
Dimension 159 x 77 x 33 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fréquence M-bus sans fil 868 MHz
Groupe de produits Meter reading / meter system
Interface M-bus sans fil EN13757-4, modes T1 et C1
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Qté batteries 1
Substances de la liste candidate REACH No
Type SonoRead
Type de piles Lithium-ion
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) Récepteur radio sans fil pour la lecture des compteurs
Weight per battery 49 g
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality