SonoCollect 111, Ethernet, Stockage de données: ≥2 GB, Module M-bus

014U1602

Concentrateurs de données et répéteurs

Détails du produit

Poids brut 0.225 Kilogram
Poids Net 0.2 Kilogram
Volume 2.014 Liter
Numéro EAN 5702428996310

 

Alimentation Non, doit être ajouté à partir des accessoires
Capacité de lecture [m] 125 m
China RoHS compliance Yes
Configuration Commande à distance complète via LAN ou WAN (Internet)
Description Concentrateurs de données et répéteurs
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emplacement du module d’interface 1 Module M-bus
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Meter reading / meter system
GSM /
Installation 3unités sur rail DIN
Interfaces de communication de données Ethernet
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Stockage de données ≥2 GB
Substances de la liste candidate REACH No
Type SonoCollect 111
Type de relevés automatiques de compteurs (AMR) Concentrateur de données de comptage intelligent
Unité d’énergie MWh (avec 1 chiffre après la virgule)
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality