Voyant liquide à emboîtement, SGP 1/2 RI, 1/2", NPT

014L0131

Pression d’utilisation max. [bar]: 52, indicateur d'humidité: Voyant I, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 1/2"

Détails du produit

Poids brut 0.076 Kilogram
Poids Net 0.074 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5702428840163

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 19 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flotteur [pc] 3 Qté
Fluides R22
Fluides frigorigènes homologués UL R22
Groupe de produits Sight glasses
Homologation Homologué C UL US
indicateur d'humidité Voyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C R22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C R22: 500 ppm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produit Voyant liquide à emboîtement
Nº de dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille de la connexion 1/2"
Type SGP 1/2 RI
Type de raccord NPT
UL evaluated Yes
Vert: humidité max. à 25°C R22: 150 ppm
Vert: humidité max. à 43°C R22: 250 ppm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality