Détails du produit

Poids brut 0.777 Kilogram
Poids Net 0.777 Kilogram
Numéro EAN 5715162502853

 

Application Résidentiel (degré pollution 2)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Compatibilité assistant vocal Assistant Alexa
Assistant Google
Google Home
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Danfoss Ally™
Homologation CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
Intégration système Danfoss Ally™
Longueur [mm] 84 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP Danfoss Ally Boiler Relay
Norme radio Zigbee
Nº de dossier SCIP 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
Profondeur [mm] 84 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Danfoss Ally™ Boiler Relay
Type d’adaptateur N/A
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality