Pack de démarrage Danfoss Ally™, Zigbee, Nombre de têtes: 1

014G2440

Kit de démarrage Ally (passerelle + tête Ally), Zigbee

Détails du produit

Poids brut 0.553 Kilogram
Poids Net 0.27 Kilogram
Volume 1.699 Liter
Numéro EAN 5702424056551

 

Application Résidentiel (degré pollution 2)
Radiateurs à eau chaude
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
CODE UNSPSC 41112209
Compatibilité assistant vocal Assistant Alexa
Assistant Google
Google Home
Consommation électrique (en veille) [VA] 2 W
Consommation électrique [W] 5 W
Couleur RAL 9016
Degré de pollution 2
Description Kit de démarrage Ally (passerelle + tête Ally)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Fonction Thermostat de contrôle
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Danfoss Ally™
Hauteur [mm] 95 mm
Homologation UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Intégration système Danfoss Ally™
Longueur [mm] 95 mm
Longueur du câble [m] 1 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Ally Starter Pack
Nombre de têtes 1 Qté
Norme radio Zigbee
Nº de dossier SCIP 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Profondeur [mm] 23 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de transmission [mW] [Max.] 79 mW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 60 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Température de transport [°C] [Max.] 60 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 110 V
Tension sorties [V] cc 5 V
Transmission [m] [Max.] 30 m
Type Danfoss Ally™ Starter Pack
Type de piles 2 piles 1,5 V alcalines
Type d’actionneur Electromécanique
Type d’adaptateur M30
RA
RAV
RAVL
Type d’affichage PAS D'AFFICHAGE
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality