Thermostat de radiateur, Danfoss Eco™ Bluetooth, Type d’adaptateur: RA; M30

014G1001

Tété électronique autonome ECO, Bluetooth

Détails du produit

Poids brut 0.242 Kilogram
Poids Net 0.23 Kilogram
Volume 0.498 Liter
Numéro EAN 5702425143458

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Application Résidentiel (degré pollution 2)
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de sécurité Type 1
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Consommation en veille [mW] 3 mW
Consommation électrique [W] 1.2 W
Couleur RAL 9016
Description Tété électronique autonome ECO
Durée de vie de la batterie [années] 2 ans
Détection ouverture fenêtre Oui
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Radiator thermostat
Homologation CE
Bluetooth
ERC
EAC
Indicateur de piles faibles Oui
Intervalle de mesure température 1 min
Intégration système Autonome
Mouvement de la tige Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s)
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 30
Nom du produit dans le dossier SCIP Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Norme radio Bluetooth
Nº de dossier SCIP a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 28 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 4 °C
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de transmission [mW] [Max.] 2.1 mW
Qté batteries 2
Régulation PID
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'eau [°C] [Max.] 90 °C
Température de transport [°C] [Max.] 65 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Thermostat Tête électronique programmable
Type Danfoss Eco™ Bluetooth
Type d’actionneur Electromécanique
Type d’adaptateur M30
RA
Type d’affichage Affichage cristaux liquides rétro-éclairé
Type régulation CHAUD Thermostat de radiateur
UK RoHS compliance Yes
Weight per battery 23 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality